Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
System Cables
49
Numéro d‘article: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Boîtes de distribution
Câble principal pré-assemblé
Nombre de contacts: 3
Nombre total de ports: 8
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
System Cables
49
détails du produit
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification Pre-assembled master cable
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 1
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276789
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer