Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
52
Objednací číslo: 09 07 004 2010 0
har-SAB M8/8/3p M16/14p
har-SAB M8/8/3p M16/14p

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Hlavní kabel M16, 14pól., Se zelenožlutou LED diodou
Počet kontaktů: 3
Celkový počet portů: 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 004 2010 0
har-SAB M8/8/3p M16/14p
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
52
Detaily produktu
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace
    Hlavní kabel M16, 14pól.
    Se zelenožlutou LED diodou
Verze
  • Celkový počet portů 8
  • Počet kontaktů 3
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 1
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 140 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85371098
  • GTIN 5713140276758
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte