Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 07 001 0220 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cajas de distribución
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Notes
Compare
Número de parte: 09 07 001 0220 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Elemento Verdelingsboxen
  • Especificaciones
    Voorgemonteerde hoofdkabel
    Met led groengeel
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Kernstructuur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Aantal poorten 4
  • Aantal contacten 5
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 2
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 487 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140277052
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare