Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Osanumero: 09 07 001 0220 000
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PUR w/o LED

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 5
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Osanumero: 09 07 001 0220 000
har-SAB M12/4/5p PAC 10m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1
tuotteen yksityiskohdat
Azonosítás
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Elosztódobozok
  • Specifikáció Előszerelt mesterkábel
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Összes port száma 4
  • Érintkezők száma 5
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 2
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140277021
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare