配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 00 006 5605
grip frame Han 6B hinged frame
grip frame Han 6B hinged frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 06 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 006 5605
grip frame Han 6B hinged frame
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Grip frame
  • Description of the accessory With screw adapter and screw to use in connection with 09 00 000 5602
Version
  • Size 6 B
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • Surface (accessories) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140193406
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较