Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A32 001
cable 3xAWG22/7 shld PVC
cable 3xAWG22/7 shld PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
3x AWG 22/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A32 001
cable 3xAWG22/7 shld PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • ケーブル径 5 mm ± 0.15 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.02 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140898424
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609