Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 08 96 308 1606 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Mode 4
Şarj kablosu
Düz kablo, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tip 2, Dişi (Araç tarafı)
Kablo uzunluğu: 5.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 08 96 308 1606 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identifikace
  • Prvek Nabíjecí kabel
  • Specifikace
    Přímý kabel
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Režim nabíjení Mode 4
  • Konektor 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
    Zásuvka (female) (na straně vozidla)
  • Typ snímače Pt 1000
  • Vlastnosti
    Monitorování teploty pomocí 2× Pt 1000
    Rozsah teplot: –40 °C až 180 °C (teplotní součinitel podle DIN EN 60751)
    Doporučený měřicí proud: 0,1–0,3 mA (tolerance podle DIN EN 60751)
    Dlouhodobá stabilita (max. drift R0): v rámci teplotního rozsahu se neočekává žádný drift (> 20 let)
    Vypínací teplota: 90 °C, odpovídá hodnotě Pt 1000 ve výši 1347,07 Ω
Verze
  • Délka kabelu 5,5 m
  • Uspořádání vodičů 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Způsob připojení
    Krimpování
    Nelze oddělit
  • Počet kontaktů 5
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Konfigurace kontaktů
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Podrobnosti Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud (signál) 2 A
  • Jmenovité napětí (signál) ‌ 30 V AC
  • Jmenovitý proud (napájení) 250 A
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 1.000 V DC
  • Typ proudu DC
  • Nabíjecí výkon ≤ 250 kW
  • Odpor kódování ‌1.500 Ω Mezi PE a PP
  • Délka odizolování 220 mm (další délky na dotázání)
  • Okolní teplota
    -30 ... +50 °C Za provozu
    -40 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Tlak vzduchu ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Připojovací síla < 100 N
  • Odpojovací síla < 100 N
  • Spojovací cykly ≥ 30.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP20 Kontaktní oblast
    IP44 V zapojeném stavu
    IP69 Oblast panelového krytu
  • Průměr kabelu 31,6 mm ±0,5 mm
  • Minimální poloměr ohybu 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Materiál (kabel) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Barva (kabel) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Délka 309 mm
  • Šířka 74 mm
  • Výška 179 mm
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Schválení Na dotázání
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10,45 kg
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın