Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 08 96 308 1407 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 6,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 6,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Mode 4
Câble de chargement
Câble droit, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Femelle (côté véhicule)
Longueur de câble: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 08 96 308 1407 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 6,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identyfikacja
  • Element Przewód do ładowania
  • Specyfikacje
    Przewód prosty
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Tryb ładowania Mode 4
  • Złącze 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
    Żeński (Strona pojazdu)
  • Typ czujnika Pt 1000
  • Cechy
    Monitoring temperatury z 2x Pt 1000
    Zakres temperatur: -40°C ... 180°C (współczynnik temperatury zgodnie z DIN EN 60751)
    Zalecany prąd pomiarowy: 0,1 - 0,3 mA (tolerancja zgodnie z DIN EN 60751)
    Stabilność długoterminowa (maks. dryft R0): w danym zakresie temperatur nie przewiduje się dryftu (>20 lat)
    Temperatura wyłączenia: 90 °C, co odpowiada wartości Pt 1000 wynoszącej 1347,07 Ω
Wersja
  • Długość kabla 6 m
  • Konstrukcja rdzenia 2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie zaciskowe
    bez możliwości oddzielenia
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 3
  • Konfiguracja kontaktów
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Szczegóły Na życzenie dostępny z logo klienta.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) ‌ 30 V AC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 225 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 1.000 V DC
  • Rodzaj prądu DC
  • Moc ładowania ≤ 225 kW
  • Rezystancja kodowania ‌1.500 Ω pomiędzy PE i PP
  • Długość odizolowania 220 mm
  • Temperatura otoczenia
    -30 ... +50 °C w trakcie pracy
    -40 ... +80 °C magazynowanie/transport
  • Ciśnienie powietrza ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Siła łączenia < 100 N
  • Siła wycofania < 100 N
  • Ilość łączeń ≥ 30.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP20 Obszar kontaktu
    IP44 stan połączenia
    IP69 Obszar obudowy gniazda
  • Średnica przewodu 29 mm ± 0,7 mm
  • Minimalny promień gięcia 9x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km przy 0,75 mm²
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (pokrywy) Tworzywo termoplastyczne
  • Materiał (przewodu) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Długość 309 mm
  • Szerokość 74 mm
  • Wysokość 179 mm
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 60751
  • Certyfikaty na żądanie
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 9 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer