Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 48 841 1745 006
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.6m
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 841 1745 006
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.6m
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
Identificación
  • Categoría Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Elemento Kabelinstallationer
  • Especificaciones Förinstallerad på båda sidor
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Conector 2
    RJ45
    HIFF Hona
  • Tipo de cable Kopparkabel (rund)
  • Descripción del cable
    Kablage 1:1
    Halogenfri
    Oljetålig
Version
  • Kabellängd 0,6 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +70 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6,4 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer ISO/IEC 11801
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 59,58 g
  • País de origen Lettland
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140882829
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Ficha técnica