Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
123
Artikelnummer: 09 48 854 7745 150
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 15m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 15m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig
Kabellänge: 15 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 854 7745 150
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 15m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Longueur de câble 15 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Yellow
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 572,9 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140270213
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen