Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Artikel nummer: 09 48 854 7745 015
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1, Halogenfri, Oljetålig
Kabellängd: 1.5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 854 7745 015
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Lato apparato / Passa-parete
123
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais esquerda/direita
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Fiação 1:1
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76 g
  • Country of origin Letônia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882416
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare