Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
5
Objednací číslo: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
5
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series USB
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    Type C
    Male
    IP20
  • Connector 2
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    Type C
    Male
    IP20
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features supports USB Power Delivery (USB-PD)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 24
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 20 V
  • Data rate ≤ 20 Gbit/s
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Cable diameter 4.5 mm ± 0.2 mm
  • Vibration resistance Category 1B acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 1B acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) schwarz
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 44.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140571334
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte