매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 글랜드
EMC 버전
Pg 21
클램핑 범위: 14 ... 18 mm
실딩 지름: 10.5 ... 14.5 mm
재료 (케이블 글랜드): 금속
IP68
렌치 사이즈: 30
Notes
비교하다
품번들: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 30
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 21
  • Clamping range 14 ... 18 mm
  • Shielding diameter 10.5 ... 14.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140072909
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다