Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 19 62 000 5084
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Acces. Special Cable Clamp EMC M20

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, EMC version, M20, Clamping range: 9 ... 13 mm, Shielding diameter: 4.8 ... 8 mm, Material (cable glands): Metal, IP68, Wrench size: 28
Notes
Compare
Osanumero: 19 62 000 5084
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Kabelwartel
  • Beschrijving van het accessoire EMC-versie
Technische eigenschappen
  • Sleutelmaat 22
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +130 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Maat M20
  • Klembereik 9 ... 13 mm
  • Afschermingsdiameter 6,5 ... 10,5 mm
  • Brede kruishoeken 24,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Metaal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • ECHA SCIP-nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 32,4 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140132207
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare