Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Artikelnummer: 09 58 000 6405
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Nominale stroom: ≤10 A
Vrouwelijk
Koperlegering
Verguld
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 58 000 6405
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Productdetails
Название
  • Категория Контакты
  • Серия HARTING UIC
  • Название UIC 558
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,75 ... 1 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 18
  • Номинальный ток ≤ 10 A
  • Сопротивление контактов ≤ 4 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7,5 mm
  • Циклы стыковки ≥ 10.000
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) позолоченные
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Категория 2
    IEC 60529
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 2,24 g
  • Страна изготовления Индия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188686
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare