Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contactos
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
  • Type contact Contacto de engaste
Versie
  • Aansluitmethode Terminación de engaste
  • Geslacht Hembra
  • Productieproces Contactos girados
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 18
  • Nominale stroom ≤ 10 A
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
  • steekcycli ≥ 10.000
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Aleación de cobre
  • Oppervlak (contacten) Chapado en plata
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 1,7 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140188662
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522