Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 848 4B80 050
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Hibrit kablo (bakır/bakır)
4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastomer
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 848 4B80 050
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия UIC 558
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Тип кабеля Гибридный кабель (медь/медь)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 18
  • Структура ядра
    4 x 4 x 1,0 мм²
    1 х 2 х 0,75 мм²
  • Число контактов 18
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +90 °C
  • Диаметр кабеля 18 mm ± 0,5 мм
  • Минимальный радиус изгиба
    6х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    12x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Эластомер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    IEC 61034-2 Плотность дыма
    EN 50305 Токсичность
    EN 50267-2-1 Отсутствие галогенов
    EN 60684-2 Отсутствие галогенов
    EN 50267-2-2 Коррозионность
    EN 50264-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    EN 50264-3-2 Свойства материала покрытия (уровень опасности M)
    EN 50264-3-2 Стойкость к воздействию озона
    DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
    UIC 50558
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Польша
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140350946
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın