Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 868 6B81 030
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
3x 4x 1.0 mm2
Elastómero
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 868 6B81 030
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
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
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie UIC 558
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 13
  • Estructura de núcleo 3x 4x 1.0 mm2
  • Número de contactos 13
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    12x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61034-2 Smoke density
    EN 50305 Toxicity
    EN 50267-2-1 Halogen freeness
    EN 60684-2 Halogen freeness
    EN 50267-2-2 Corrosiveness
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-3-2 Jacket properties: danger level M
    EN 50264-3-2 Resistance to ozone
    DIN 51900 Low fire load
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    UIC 50558
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Polonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140351448
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD