Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Parça numarası: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Dişi
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Siyah
Kontaklar: 22
Bakır alaşımı Nikel kaplı
İletken kesiti: 0.75 ... 1 mm²
Nominal akım: ‌10 A
Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Koruma derecesi: ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu, IP67 birleştirilmemiş durum & kapak kapalı
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 58 022 1003
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seri HARTING UIC
  • Tanımlama UIC 558
  • Eleman Konnektör setleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 22
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak eklemiştir
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 110 V
  • Yalıtım direnci >107 Ω
  • Kontak direnci ≤ 4 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 5 mm
  • Sıkma torku ‌5 Nm Sabitleme vidaları M6
  • Sıcaklık sınırlaması -50 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
    IP67 birleştirilmemiş durum & kapak kapalı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Nikel kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza)
    RAL 7035 (açık gri)
    RAL 5010 (centiyan mavisi)
  • Malzeme (conta) Silikon
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 735 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190368
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın