Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 13 213 0401 00
Type-2 plug holder HARTING
Type-2 plug holder HARTING

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Držák zástrčky
S 3D gelovou nálepkou HARTING, Pro nabíjecí kabely, typ 2
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 13 213 0401 00
Type-2 plug holder HARTING
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Type of accessory Plug holder
  • Description of the accessory
    with HARTING 3D gel label
    for charging cables, type 2
Version
  • Fixing
    Befestigungsbohrung 4x 6,4 mm
    für Frontmontage
  • Details Der Steckerhalter ist auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo und eigener Artikelnummer erhältlich.
Material properties
  • Material (accessories) Polyamid (PA)
  • Colour (accessories) schwarz
  • Length 75,1 mm
  • Width 75,1 mm
  • Height 47 mm
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 82.292 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140277649
  • eCl@ss 27144792 Charging components E-Mobility (accessories)
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte