myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
데이터가 없습니다.
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
HARTING T1 Industrial
33 28 010 1002 075
품번들: 33 28 010 1002 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
할로겐프리, 내유성, 내연제
케이블 길이: 7.5 m
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다.
후속 제품인
33280202002075
를 사용할 수 있습니다.
품번들: 33 28 010 1002 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Successor Products
1
機器側 / パネルフィードスルー
4
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING T1 Industrial
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING T1 Industrial
Overmoulded
Connector 2
HARTING T1 Industrial
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Oil resistant
Flame retardant
Version
Cable length
7.5 m
Number of cores
2
Core structure
1x 2x AWG 22/7
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V DC
Transmission characteristics
600 MHz Bandwidth
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Shielding resistance
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
Mating cycles
≥ 1,000
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Test voltage U
DC
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Material properties
Material (cable)
PUR (폴리우레탄)
Colour (cable)
노란색
Specifications and approvals
Specifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 난연성
EN 60811-404 내유성
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140798786
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (영어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (한국어)
PDF (일어)
PDF (폴란드어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다