Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
Codice prodotto: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug male IP20
T1 Industrial plug male IP20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable connector
Straight
Crimp termination
Male
Rated current: ‌4 A
Contacts: 2 + shielding
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.32 mm² Stranded
Bulk packaging
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug male IP20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
Dettagli del prodotto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 2
  • 追加コンタクト + シールド
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
  • 梱包内容 バルクパッケージ
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.32 mm² より線
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7 より線
  • ワイヤー外径 ≤ 1.8 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz 帯域幅
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 1,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 4.5 ... 6 mm
  • 試験電圧 UDC
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.25 kV コンタクト−GND
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3.5 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140571303
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta