Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Acodado, Versión larga
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2 + apantallamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element PCB connector
  • Specification
    Angled
    Long version
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Number of contacts 2
  • further contacts + blindaje
  • Pack contents 350 piezas en bobina
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 4 GHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 1.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = poder a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Commercial data
  • Packaging size 350
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140899568
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar