Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
Cikkszám: 33 28 021 4002 300
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes, Olajálló, Lángálló
Kábelhossz: 30 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 021 4002 300
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat
    HARTING T1 Industrial
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING T1 Industrial
    Fröccsöntött
    IP20
  • 2. csatlakozó
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Egyenes
    Csavaros rögzítés
    IP65 / IP67 illesztett feltétel
    Présöntött cink
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Halogénmentes
    Olajálló
    Lángálló
Verzió
  • Kábelhossz 30 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 22/7
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők + árnyékolás
  • Kódolás Single Pair Ethernet (SPE)
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Sávszélesség
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -25 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1.000
  • Tesztelési feszültség UDC
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.225 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140263161
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás