Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 10 000 9959
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Nejlon huzal
kábelszemmel és krimpelőhüvellyel, Han® 1A védősapkák számára
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 10 000 9959
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Nejlon huzal
  • A tartozék leírása
    kábelszemmel és krimpelőhüvellyel
    Han® 1A védősapkák számára
Anyag tulajdonságai
  • Hossz 300 mm
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 20 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 39269097
  • GTIN 5713140194823
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás