Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 06 005 0043 01
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Hybride kabel (koper / koper)
2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm²
Polyolefinecopolymeer
Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 06 005 0043 01
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Cabluri groase
  • Specificație Nu este asamblat
  • Tip cablu Cablu hibrid (cupru / cupru)
Versiune
  • Număr de miezuri 13
  • Structură miez
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +90 °C
  • Raza minimă de încovoiere 10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Masă netă ‌ 391 g/m
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140719620
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare