Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 001 9941
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csavaros rögzítés
Csavaranya nélkül, UNC/UNC menet, Teljes hossz 13 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 001 9941
Screwlock 4-40 / 4-40 UNC
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Female screw lock
  • Description of the accessory
    Without nut
    Thread UNC/UNC
    Total length 13 mm
Version
  • Details Order 2 pieces for one connector.
Technical characteristics
  • Tightening torque <0.6 Nm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.656 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 74153300
  • GTIN 5713140087590
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás