myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 030
품번들: 33 28 160 2002 030
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 3.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
내연제, 내유성, 할로겐프리
케이블 길이: 3 m
Notes
비교하다
품번들: 33 28 160 2002 030
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 3.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING T1 Industrial
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial Straight
Overmoulded
Connector 2
HARTING T1 Industrial
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Flame retardant
Oil resistant
Halogen-free
Version
Cable length
3 m
Number of cores
2
Core structure
1x 2x AWG 22/7
Number of contacts
2
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V AC
Transmission characteristics
600 MHz Bandwidth
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Shielding resistance
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C unmoved
-25 ... +80 °C moved
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Test voltage U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Yellow
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP number
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060307 Bus cable
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (네덜란드어)
PDF (일어)
PDF (폴란드어)
PDF (한국어)
PDF (루마니아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (러시아어)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다