Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 16
Recto
Aleación de cobre
Niquelado Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 2
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK 堆栈
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • 针数 16
  • 连接长度 4.5 mm
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 32 N
  • 拔出力 ≤ 32 N
  • 性能等级 2
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm +1.6 ‌
材料特性
  • 材料(插芯) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Niquelado Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 4.51 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140211087
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar