Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 037 7008
SEK lapos kábel NSH AWG 28/7 37P 30,48M
SEK lapos kábel NSH AWG 28/7 37P 30,48M

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 30.48 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 037 7008
SEK lapos kábel NSH AWG 28/7 37P 30,48M
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 30.48 m
  • Kábel erek száma 37
  • Magfelépítés AWG 28/7
  • Árnyékolás Unshielded
Műszaki jellemzők
  • Impedancia 100 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤216 Ω/km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3,000 g
  • Nettó tömeg ‌ 117 g/m
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140025134
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás