Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (plano)
AWG 28/7
Não é halogenado
Comprimento do cabo: 30.48 m
Notes
Compare
Part Number: 09 18 016 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 16P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 30,48 m
  • Número de núcleos 16
  • Estrutura central AWG 28/7
Características técnicas
  • Impedância 110 Ω
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +105 °C não movido
    -20 ... +105 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) Não é halogenado
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UL 1581
    UL 758
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.133 g
  • Peso líquido ‌ 30 g/m
  • País de origem EUA
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444993
  • GTIN 5713140024564
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare