Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 028 7001
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 28P 30,48
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 28P 30,48

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 028 7001
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 28P 30,48
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 30,48 m
  • Antal kärnor 28
  • Ledarstruktur AWG 28/7
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +105 °C orörd
    -20 ... +105 °C flyttad
  • Impedans ‌100 Ω
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.731 g
  • Nettovikt ‌ 50 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444993
  • GTIN 5713140024953
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica