Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
4
Accessories
8
Part number: 09 18 564 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 64P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 64P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Nominel strøm: ‌2.5 A
Termoplastisk harpiks (PBT)
Grå
Kontakter: 64
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-13
Kobberlegering
Au over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 564 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 64P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
4
Accessories
8
Product Details
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series SEK
  • Element Female konnektor
Version
  • Termination method IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Connection type PCB til kabel
  • Number of contacts 64
  • Strain relief Med trækaflastningsklemme
  • Details
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Rated current ‌ 2,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 128 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 128 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til IEC 60603-13
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
  • Farve (indsats) Grå
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Au over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Rumænien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140035836
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare