Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
  • 6–19 pólus
  • IP67
  • PVC, PUR
Filters
  • Magfelépítés
    Select a value Reset filter
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 16 + 4x AWG 19
      2
  • 1. csatlakozó
    Select a value Reset filter
    • Anya Egyenes
      14
    • Anya Könyökös
      12
    • Apa Egyenes
      16
    • Apa Könyökös
      12
    • M23
      54
  • Kategória
    Select a value Reset filter
    • Rendszer kábelezés
      54
  • Azonosítás
    Select a value Reset filter
    • Hibrid
      2
    • Power
      4
    • Signal
      48
  • Anyag (fröccsöntés)
    Select a value Reset filter
    • Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
      54
  • Névleges áramerősség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 6 A
      16
    • ‌ 9 A
      16
    • ‌ 28 A
      4
54 products (of 54)
1/2
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0