Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
129
Codice prodotto: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
129
Dettagli del prodotto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie
    RJ45
    Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 D-codering
    Mannelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,3 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140268159
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta