Matching Products
Matching Products NEW
饰品
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Osanumero: 09 48 686 8006 020
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 2,0m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 2,0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 48 686 8006 020
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -25 ... +60 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 빨강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA 원(raw) 케이블 UL 등급 600 V
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 150.4 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140252226
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare