Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 551 1530
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
RJ45, con transformador integrado, Acodado, Con tubo ligero
Terminación de soldadura por ondas
Contactos: 8
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 551 1530
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING RJ Industrial®
  • 식별 Magnetics
  • 요소 암형
  • 사양
    RJ45
    내장 변압기 구비
    앵글형
    라이트 파이프 포함
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 8
기술적 특성
  • 정격 전압 30 V
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 No incluido
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 56
  • 총 중량 9.375 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140061705
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar