Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
31
Lengő csatlakozóházak/házak
5
Cikkszám: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 15 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
31
Lengő csatlakozóházak/házak
5
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó RJ45 Csatlakozó
  • 2. csatlakozó RJ45 Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 15 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4 x 2 AWG 26/7 csavart érpár
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás ‌0 ... +60 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Kábel átmérője 6,1 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Sárga
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-2
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 613 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444920
  • GTIN 5713140279704
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás