Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
Cikkszám: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat RJ45
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • 2. csatlakozó
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -10 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3,282 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140250017
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás