配套產品
配套產品
Accessories
6
零件號: 09 45 851 0000
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
配電模塊
尺寸: 重點版
聚酰胺 (PA)
灰色
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 45 851 0000
RJI DIN-rail outlet for keystone jacks
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
6
產品詳情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 HARTING RJ Industrial®
  • 액세서리 유형 분산 모듈
버전
  • 규격 주요 제품 버전
  • 고정 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +70 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Poliamida (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) Gris
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 No incluido
상세명세 및 승인
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 4.892 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140064850
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較