Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
243
Part number: 09 47 343 4065
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.3,0m
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 343 4065
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명 Straight
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Green
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140252776