Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 45 771 0178
RJ Industrial Cable Assembly, 50m
RJ Industrial Cable Assembly, 50m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Прямой
Длина кабеля: 50 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 771 0178
RJ Industrial Cable Assembly, 50m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 325 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140243842
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare