Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Cikkszám: 09 15 000 6227
R15-BU-C-0,14 QMM (AU)
R15-BU-C-0,14 QMM (AU)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤10 A
Anya
Réz ötvözet
Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
Cikkszám: 09 15 000 6227
R15-BU-C-0,14 QMM (AU)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han D®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 0,37 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 22
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0,62 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140022188
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás