Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 15 000 9921
R15-thread ring (metal)
R15-thread ring (metal)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Collar roscado
Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 000 9921
R15-thread ring (metal)
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
  • Category Accessories
  • Series R 15
  • Type of accessory Ring nut
Material properties
  • Material (accessories) Metallo
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140022423
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar