Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
12
Inserts
46
Artikelnummer: 09 45 545 0041
PushPull V4, compact housing HIFF
PushPull V4, compact housing HIFF

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Compact, Met plaatvergrendelingen, Met geïntegreerde afdichting
PushPull
Materiaal (kap/behuizing): Thermoplastisch
Zwart
Materiaal (afdichting): TPE-V
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 545 0041
PushPull V4, compact housing HIFF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
12
Inserts
46
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Compact
    Met plaatvergrendelingen
    Met geïntegreerde afdichting
Versie
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Details voor alle HIFF compatibele modules
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Trillingsbestendig
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig
    25 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
    5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Materiaal (afdichting) TPE-V
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 3,79 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140224032
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare