Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 780 0301 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 1,5m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Entrada de potencia de corriente alterna
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 0301 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 1,5m
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
  • Element Energy supply
  • Specification AC power input
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 4G 4 mm²
Technical characteristics
  • Type of current AC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276154
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje