Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 780 0201 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 1,5m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Suministro de energía
Entrada de potencia de corriente alterna
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 780 0201 5
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Prvek Napájení
  • Specifikace Výkonový AC vstup
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Přívod shora
    Han® Q 4/2 Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Kabel TC-ER
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 4G 2,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Typ proudu AC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276116
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instructions
Assembly instructions