Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
Cikkszám: 61 88 780 2001 5
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 780 2001 5
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors 7/8ʺ
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on one side
  • 1. csatlakozó
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 1.5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5x 1.5 mm²
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Különleges érintkezők száma 1x PE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE contact
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Black
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 234.5 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140236851
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás