Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 61 88 780 1901 5
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 88 780 1901 5
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series Круглые соединители 7/8ʺ
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с одной стороны
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Розетка Прямой
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Версия
  • Cable length 1,5 m
  • Количество жил 4
  • Core structure 4x 1,5 мм²
  • Number of contacts 4
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140236769
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın