Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 353 5848 075
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 7,5m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 7,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 7.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 353 5848 075
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 7,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pólů
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 pólů
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 20
  • Uspořádání vodičů 20x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1,9 mm
    2 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1,9 mm
    2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,9 mm
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Připojovací síla ‌ 50 N
  • Odpojovací síla ‌ 50 N
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    2 kV (kontakt – kontakt)
    2 kV (kontakt – zemnění)
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Postříbřený Na straně připojení
    Postříbřený Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 750 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140246270
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte